8M-2031: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8M-2031: 轴承

    零件号: 8M-2031
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 90
    • 外径(mm): 160
    • 宽度(mm): 30
    cold planers
    PM820, PM822, PM825 PM822LRC, PM820LRC, PM825LRC

    wheel-type loader
    966M, 962M, 972L, 950L, 950M Z 972M, 950M, 962 962M Z 966L

    wheel-type skidder
    545D, 555D, 535D, 525D

    engine - industrial
    D343

    track type tractors
    D6R, D6T, D6NXL, D6NLGP, D6TXWVP, D6RLGP, D6TXW, D6TLGP, D6RIII, D6RXR, D6RIIIXW, D6RXL, D6TXLVP, D6TLGPVP, D6TXL, D5NLGP, D6RIIIXL, D5NXL

    off-highway truck
    777F, 776B, 776, 777D, 785B, 777, 784B, 777E 777G, 785C, 785D

    oem solutions
    CAT WDS TR35

    cold planer
    PM820, PM822, PM825

    track-type tractor
    D6R, D6N D6T LGPPAT D5N D6R LS D6T XW D6R III D6T, D6T XL D6N LGP D6T LGP D6T XW PAT D6N XL D10, D6T XL PAT

    skidders
    525D, 525DLRC, 555DLRC, 545DLRC, 527GR, 527CA

    wheel dozer
    824B, 824, 834

    petroleum products
    TH48-E70

    off highway trucks
    776C, 777C, 777D, 777G, 777F, 784C, 785, 785C, 776D, 777B, 777DLRC, 777FOEM, 777GLRC, 785DOEM, 777GOEM, 777E2

    track-type skidder
    527

    wheel loaders
    962M, 992G, 966M, 950M, 972M, 950L, 962L, 950MZ, 962MZ