8M-2620: 垫圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8M-2620: 垫圈

    零件号: 8M-2620
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封垫圈

    描述:

    • 垫圈是用金属、橡胶或塑料制成的扁平圆环,它固定在螺母或螺栓头下方,可在拧紧时或在两个连接面之间分散压力。

    特性:

    • 密封履带的内部履带销与衬套之间有接触,由于两个零件之间的摩擦,将导致立刻出现磨损。这会使连杆组件的内部磨损寿命显著增加。润滑脂润滑履带连杆组件可以直接替换 Cat 液压挖掘机上的密封连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿,梯形
    track-type tractor
    8D D8K, D8H, 183B 8S

    pipelayer
    583H, 583K

    track-type loader
    983B, 983

    forest products
    345C

    excavator
    235D, 245, 345B, 350-A L