8M-7167: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8M-7167: 垫片

    零件号: 8M-7167
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器芯子垫片

    描述:

    • 芯子垫片是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件可以增加维修间隔时间、提高高度和调节能力并延长正常工作时间,从而降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.8
    • 高度(in): 0.1
    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    engine - generator set
    D379B G3306 D399 D398B

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    772 773

    wheel dozer
    824

    engine - industrial
    D342C G342C D398B D379B D398 D379 D353C G333C D353D D353E G3306 D349 G353D G398 D348 G379 D399 D342 G379A G3306B G399 SR4

    marine products
    D398B D353D D398A D399 D330A D379B D353E D353C D333A D333B D379A D349 D342C D336

    track-type loader
    977A 977H 955H

    wheel tractor-scraper
    657 641 641B 651 657B 621 651B 666B 660B 650B 666 623