8M-7168: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8M-7168: 垫片

    零件号: 8M-7168
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器芯子垫片

    描述:

    • 芯子垫片是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件可以增加维修间隔时间、提高高度和调节能力并延长正常工作时间,从而降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4
    • 高度(in): 0.1
    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    engine - generator set
    D398B D399 G3306 D379B

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    off-highway truck
    773 772

    wheel dozer
    824

    engine - industrial
    D398B G3306 D398 D353E D353D D379B D342C D342 D349 D379 G342C D399 G353D G379 G379A D353C G398 G399 G3306B D348 SR4 G333C

    marine products
    D398B D349 D330A D333A D379B D379A D398A D353C D333B D342C D399 D353E D353D D336

    track-type loader
    977H 977A 955H

    wheel tractor-scraper
    641 657 651B 641B 660B 657B 650B 651 621 623 666B 666