8M-7169: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8M-7169: 垫片

    零件号: 8M-7169
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器芯子垫片

    描述:

    • 芯子垫片是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件可以增加维修间隔时间、提高高度和调节能力并延长正常工作时间,从而降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4
    • 高度(in): 0.1
    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    engine - generator set
    D398B D399 D379B G3306

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    773 772

    wheel dozer
    824

    engine - industrial
    G379A G3306 D398B D342 D398 D379B D353E D379 D399 G398 D348 D353C D342C D353D G333C G353D G379 D349 G342C G399 G3306B SR4

    marine products
    D333A D379B D379A D353E D399 D398A D398B D353C D349 D353D D333B D330A D342C D336

    track-type loader
    977H 955H 977A

    wheel tractor-scraper
    623 641B 666 657 666B 621 651B 641 660B 657B 651 650B

    track-type tractor
    D3K2 XL D5K2 LGP D3K2 LGP D5K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D3K LGP D5K2 XL D5K XL D3K XL