8M-7942: 喷嘴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8M-7942: 喷嘴

    零件号: 8M-7942
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器喷嘴

    描述:

    • 喷嘴是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 162.6
    • 长度(in): 6.4
    • 长度(mm): 162.6
    • 高度(in): 1.8
    • 高度(mm): 45.7
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    track-type loader
    977A 977H

    engine - industrial
    D379B D398B D379 D353E G3306 G333C D353C G3306B D353D D398 G342C