8M-8340: 齿状 V 形传动带(每组 2 根)
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8M-8340: 齿状 V 形传动带(每组 2 根)

    零件号: 8M-8340
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:12.7 mm(0.50 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.50
    • 皮带宽度(mm): 12.7
    • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
    • 皮带长度(in): 64.02
    • 皮带长度(mm): 1626
    track-type tractor
    D4D, D8H

    wheel tractor-scraper
    631C, 657B, 657, 633C, 637

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    824B, 834

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    3306 3114 3306B

    off-highway truck
    769, 769B

    earthmoving compactor
    825B, 826B