8M-9831: 喷嘴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8M-9831: 喷嘴

    零件号: 8M-9831
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器喷嘴

    描述:

    • 喷嘴是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 162.6
    • 长度(in): 6.4
    • 长度(mm): 162.6
    • 高度(in): 1.8
    • 高度(mm): 45.7
    wheel dozer
    824

    engine - industrial
    G379 G398 G379A