8N-7294: 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8N-7294: 固定器

    零件号: 8N-7294
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,回火基本

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 十字孔: 0
    • 厚度(mm): 0
    • 备注: 0
    • 形状: 回火基本
    • 扣环类型: 内部
    • 材料描述: 0
    wheel tractor scrapers
    627G

    cold
    PM-565, PM-465, PR-1000C PR-1000

    whex
    W330B

    teng
    3208

    ttl
    953C

    pipe
    572R, 589, 587R, 587T, 583R, 578, 572R II 583T

    wtl
    992K, 992G, 994F, 994, 993K, 988F II 994D, 994H, 966F II

    comp
    PS-500

    exc
    245, 330B L

    chal
    85C, 75C

    meng
    3208

    ieng
    G3606 3208 3204 G3608

    wts
    637K, 657E, 623F, 621E, 637G, 627E, 613C, 621G, 623E, 615C, 623H, 651E, 631E, 631K, 637E, 627F, 623K, 611, 631G, 621F, 627G, 615C II 623K LRC 623G, 633E II

    wtt
    854G, 854K, 834B

    tskd
    D4HTSK II

    epg
    3208 3616 3608 3612 3606