8P-0946: 支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8P-0946: 支重轮总成

    零件号: 8P-0946
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 法兰直径(in): 10.24
    • 法兰直径(mm): 260
    • 法兰类型: 双法兰
    • 胎面直径(in): 8.74
    • 胎面直径(mm): 222
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    • 螺栓尺寸(mm): 5/8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。