8P-1855: 轮毂 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8P-1855: 轮毂 A

    零件号: 8P-1855
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    链轮(轮毂)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic™ 轮毂
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 647.7
    • 长度(mm): 647.7
    • 高度(mm): 114.3
    track-type tractor
    D5B, 55, D5, 153 5 163 5S 5A D5E, 6

    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    977