8P-1919: 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8P-1919: 齿轮

    零件号: 8P-1919
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器承受的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊(在某些情况下是专有的)的热处理工艺制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),在设计时也考虑到了可重用性,因此更加耐用,并可以将总体机器运营成本控制在低水平。


    建议应用:
    Cat 齿轮针对特定应用打造,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来协同工作和同步磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 正齿轮
    oem solutions
    TR35

    wheel tractor-scraper
    615C, 615, 615C II 611

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel-type loader
    980F II 966D, 966F II 972H, 966E, 972G, 966F, 966G II 980M, 972L, 966G, 980F, 972M, 980C, 966H, 980G, 970F, 972G II 980H, 980G II 980K, 972K, 980L

    wheel dozer
    814K, 814F, 814F II 8A4K 814B

    wheel loaders
    980F II 966D, 966F II 972H, 966E, 972G, 966F, 966G II 980M, 972L, 966G, 980F, 972M, 980C, 966H, 980G, 970F, 972G II 980H, 980G II 980K, 972K, 980L

    articulated dump truck
    D250D, D300E, D300E II D30D, D25C, D30C, D300B, D25D, D250E, D350D, D350C, D250B, D250E II D35C, D300D, D20D

    earthmoving compactor
    816B, 815K, 815B, 816F II 815F II 816K, 816F, 815F