8P-4316: 盘组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8P-4316: 盘组件

    零件号: 8P-4316
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    金属摩擦片

    描述:
    金属摩擦片可提供较高的耐热性、耐磨性和较低的能量吸收率。


    特性:
    Cat® 摩擦材料经过特殊设计,可以让摩擦片工作的部件发挥最佳功能。


    建议应用:
    所有应用

    track-type tractor
    D9R, 8 58 59 8S D8L, 59N 9 10 9SU 9S 58L 8U D9L, 9U 8A 9C D9N, D10N, 10SU 10U 59L

    pipelayer
    589