8P-5837: 段
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8P-5837: 段

    零件号: 8P-5837
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    链轮(段)

    描述:

    • 链轮可将发动机功率传送到连杆组件,并将连杆组件啮合以产生运动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓尺寸(in): 17.7
    • 螺栓尺寸(mm): 17.7
    • 链轮段数量: 5
    • 链轮螺栓数量: 4
    • 链轮齿数量: 5
    track-type tractor
    D6C

    track-type loader
    963, 955L, 955K