8P-6651: 轴承组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8P-6651: 轴承组件

    零件号: 8P-6651
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮和惰轮衬套(青铜支撑)

    描述:

    • 青铜支撑的履带支重轮和惰轮衬套可提供大表面积,以便更好地在托链轮内分布负载。内径表面经过平滑抛光,而轴承内的软青铜涂层可以吸收任何小异物颗粒,避免它们损害轴和密封件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 22
    • 履带板宽度(mm): 560
    • 履带板类型: 双抓地齿
    • 履带节数: 38
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 底盘宽度(mm): 89.7
    • 直径(mm): 111.91
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓尺寸(mm): 3/4
    track-type tractor
    D7E, D7G, D7R XR D7R II D7R LGP D7F, D7G2 D7E LGP D7R

    pipelayer
    572R II 572G, 571G

    track-type loader
    977L, 973C, 977K, 973, 973D

    forest products
    227

    excavator
    235, 229, 235B, 235D, 225, 235C, 225B