8P-6652: 轴承组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8P-6652: 轴承组件

    零件号: 8P-6652
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮和惰轮衬套(青铜支撑)

    描述:

    • 青铜支撑的履带支重轮和惰轮衬套可提供大表面积,以便更好地在托链轮内分布负载。内径表面经过平滑抛光,而轴承内的软青铜涂层可以吸收任何小异物颗粒,避免它们损害轴和密封件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 22
    • 履带板宽度(mm): 560
    • 履带板类型: 双抓地齿
    • 履带节数: 38
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 底盘宽度(mm): 65
    • 直径(mm): 103.12
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓尺寸(mm): 3/4
    track-type tractor
    D5B, D5, D5H XL 55, 153 D5H, D6M D5E, D6N 163 5 5A 6 5S

    pipelayer
    561D, 561C

    track-type loader
    953, 953K, 951C, 955K, 943, 951B, 953B, 977 953C, 953D

    forest products
    227

    track-type skidder
    517

    excavator
    215, 225B, 215B, 225, 225D, 229