8P-7002: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8P-7002: 轴承

    零件号: 8P-7002
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带支重轮和惰轮衬套(青铜支撑)

    描述:

    • 青铜支撑的履带支重轮和惰轮衬套可提供大表面积,以便更好地在托链轮内分布负载。内径表面经过平滑抛光,而轴承内的软青铜涂层可以吸收任何小异物颗粒,避免它们损害轴和密封件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    cold planer
    PM-565 PM-565B

    track-type skidder
    D4HTSK III 54H D4HTSK II 4P

    pipelayer
    561M 561N

    track-type loader
    953 943

    track-type tractor
    54 D5C D4H D5M 4P 5A PAT D4H XL D5N D5C III 3 4 4A 4S D4H III 53 D5C PATLGP D5C PAT 55