8S-4739: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8S-4739: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 8S-4739
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部宽度 - 5(in): 0.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.43
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度 - 2(in): 3.13
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 9/16 - 12
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    58 8A 9S 8S 9 D9L, 8U D8L, 8 59 9C 9U

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel-type loader
    980F II 980F, 980C

    wheel dozer
    824C, 824S

    track-type loader
    963, 951B, 951C, 973, 941