8S-4747: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8S-4747: 螺栓

    零件号: 8S-4747
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.87
    • 头部高度 - 4(in): 0.43
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 2.13
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓尺寸(in): 9/16
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 9/16 - 18
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    asphalt paver
    AP655F, AP-655D, BG-2455D, AP-1055D, AP600F, BG655D, BG-225C, AP-1050B, BG-245C, AP-650B