8S-4756: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8S-4756: 螺栓

    零件号: 8S-4756
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    ttt
    D10N, D9R, D11R, 9S 9U D9L, D10R, 59 9 11U D11T, 11 D10T, D11N, D10T2, 9C 11SU

    pipe
    589