8S-8042: 套环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8S-8042: 套环

    零件号: 8S-8042
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器止推环

    描述:

    • 止推环是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.8
    • 高度(in): 0.3
    earthmoving compactor
    826C 815 816 825 825C

    motor grader
    14E 140 16G 120 12F 140G 12G 14G

    wheel-type loader
    966C 980B 980C

    engine - truck
    1693 1673C 3406 3306

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    824S 814 824C

    excavator
    245 235

    pipelayer
    572F 561C 583K 571F 571G 572G

    marine products
    3306 D333C

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 3306 D333C 3408B SR4

    track-type loader
    977K 983B

    wheel tractor-scraper
    637 627B 627 637B 621B 623B

    track-type tractor
    D5 D7G D8K D6C D8H D7F 8D 183B 8S