8S-8043: 垫片
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8S-8043: 垫片

    零件号: 8S-8043
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器止推垫片

    描述:

    • 止推垫片是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和排量

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.1
    • 长度(in): 3.8
    • 长度(mm): 96.5
    • 高度(in): 0.5
    • 高度(mm): 12.7
    wheel tractor-scraper
    621B, 627, 637B 627B, 637, 623B

    pipelayer
    561C, 571F, 583K, 571G, 572G, 572F

    motor grader
    140G, 16G, 14E, 14G, 120, 140, 12G, 12F

    wheel-type loader
    966C, 980C, 980B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3412 3408 3406B D333C 3306 3408B

    engine - truck
    3306 3406 1673C 1693

    track-type tractor
    D5, D8H, 8D D8K, D7F, D6C, D7G, 8S 183B

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814, 824S 824C

    track-type loader
    977K, 983B

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    815, 825 825C, 816, 826C