8S-9075: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8S-9075: 内圈

    零件号: 8S-9075
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚柱轴承
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 高度(in): 0
    wheel tractor-scraper
    621B, 623K LRC 623H, 621R, 651E, 621H, 623G, 621G, 627B, 660B, 657E, 623E, 623B, 623F, 657G, 621E, 627E, 627H, 627K LRC 621K OEM 621F, 666B, 623K, 611, 641B, 657B, 621K, 627F, 615C, 651B, 615, 627G, 621

    pipelayer
    572G, 594H, 578

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    16M, 14H NA 16G, 163H NA 14M3, 18M3, 143H, 16M3, 14M-3 14G, 163H, 14M, 16H, 16H NA 14H

    forest products
    227

    wheel-type loader
    972G II 972G, 966H, 980G, 966G II 972H, 966K XE 966G, 966K, 980F, 980F II 980G II 972K, 980C, 962H, 980H

    wheel-type skidder
    515, 535B, 525B, 545, 525

    articulated dump truck
    740C 735C, 740, 730C, 730, D350E II D400E II D44B, D300E II D550B, 740 GC 745 735, D35C, 735 OEM 735B, 740B, D40D, 745C, D400D, D35HP

    off-highway truck
    789D, 793F CMD 793F OEM 793C, 785G, 793D, 793F, 793F XQ

    track-type tractor
    7A D7H, 9U D7R, 8S 7U D8N, 57 7 10SU 7S LGP 59 9SU 8SU 8 D8L, 10 58 8A D7G, 8U 59N 7S 7SU 57H D8R 9S D9N, 9 D10R, D10N, 58L 10U D9L, 9C 59L

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel dozer
    824K, 824G II 824C, 824S 824H, 824G

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    225, 231D, 225B, 229, 229D

    earthmoving compactor
    825G II 825G, 825K, 825H, 826K, 826G II 826H, 826G