8S-9076: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8S-9076: 外圈

    零件号: 8S-9076
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚柱轴承
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 高度(in): 0
    • 高度(mm): 0
    wheel tractor-scraper
    621K, 623K, 615, 627K LRC 621K OEM 627H, 621S, 657E, 623F, 627B, 623E, 621F, 623H, 627F, 627E, 623K LRC 621G, 621H, 666B, 627G, 657G, 621B, 615C II 651B, 621E, 650B 651E, 641B, 611, 657B, 623G, 621, 615C, 621R, 623B, 660B

    pipelayer
    594H, 578, 572G

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    14M, 14G, 18M3, 14H NA 163H NA 16M, 143H, 163H, 16H, 16G, 14H, 16H NA 14M-3 16M3, 14M3

    forest products
    227

    wheel-type loader
    972G II 980G II 980C, 966G II 966H, 966G, 980F, 980G, 972G, 972K, 966K, 972H, 962H, 980F II 966K XE 980H

    wheel-type skidder
    525B, 515, 535B, 525, 545

    articulated dump truck
    740, 735C, 735B, 730, D35HP 745 745C, 740C 740B, D300E II 730C, D350E II 735, 740 GC D550B, D400E II D44B, D35C, D40D, 735 OEM D400D

    off-highway truck
    789D, 793C, 793F CMD 793F XQ 793F OEM 793D, 785G, 793F

    track-type tractor
    9S D7G, 9 7U D8L, 9SU 58 8 D10N, 9C 10 9U D7H, 8U 8A 7 D8N, 10SU 7SU 57 D7R, D10R, 59 7S 7S LGP D9L, 57H 8S 59L D9N, 8SU D8R 59N 7A 10U 58L

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel dozer
    824K, 824C, 824S 824G, 824G II 824H

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    225B, 225D, 225, 231D

    earthmoving compactor
    826K, 825G II 825K, 825H, 826H, 826G II 826G, 825G