8S-9093: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8S-9093: 螺栓

    零件号: 8S-9093
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 0.25
    • 螺栓尺寸(in): 1
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    marine products
    3508B 3516B 3512B 3512C G3512E 3508

    3500
    3512 G3516 3516B G3516B 3512C 3512B

    wheel tractor-scraper
    637E, 657E, 631E, 651E

    engine - generator set
    3516C 3516B 3512 PMG3516 G3520C 3516 G3516 3508B G3508 3512C G3512H C32 G3516B 3512B G3512

    motor grader
    140G, 16G, 12G, 14G, 16H, 16H NA 14H NA 130G

    engine - industrial
    SR4 G3512 G3508 G3516 G3512H 3508B 3512 G3516C 3516B G3512E

    motor graders
    14H

    skid steer loader
    236, 242, 216, 228, 226, 248, 246, 277, 267, 262, 252, 232

    challenger
    45, 35

    vees 27 to 32 liter
    C32

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    generator
    SR5 SR4 SR4B

    15 to 18 liter
    C15

    petroleum products
    3516C C27 3516B 3512B C32 3512C C18 3512

    excavator
    325B L

    genonly
    SR4B