8S-9229: 壳体
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8S-9229: 壳体

    零件号: 8S-9229
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器涡轮机壳体

    描述:

    • 壳体是涡轮增压器涡轮机的重要部件,而涡轮增压器涡轮机可以将发动机废气转换为机械能来驱动压缩机

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 221
    • 长度(in): 8.9
    • 长度(mm): 226.1
    • 高度(in): 8.7
    • 高度(mm): 221
    track-type loader
    955K, 951B

    engine - industrial
    D346