8T-0209: 座圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-0209: 座圈

    零件号: 8T-0209
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 圆筒形滚柱轴承(外圈)

    描述:
    圆筒形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为具有中小侧向推力的中转速、高负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚柱轴承
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 内径(mm): 0
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 高度(in): 0
    • 高度(mm): 0
    cold planer
    PR-450C, PR-450

    track-type tractor
    58 9 9S 8S 9C 8 D9L, 8U 8A 9U 59 D8L

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408 3412 3516B 3516 3412C 3508 3512 3408C 3408B 3508B 3512B

    petroleum products
    3516B 3512 3512C TH48-E70 CX35-P800 3512B

    engine - industrial
    3412 3408 C32 C27 3508 3512 SPT342 G3412 3412E G3408B 3516 3412C G3408 3408B 3408E SPS342 3408C

    drill
    MD6250, MD6310

    challenger
    35, 45, 55