8T-1117: 软管卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-1117: 软管卡箍

    零件号: 8T-1117
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(mm): 12.7
    • 最大有效直径(mm): 44
    • 最小有效直径(mm): 29
    • 材料: 1E1541A
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    cold
    PM310, PM820, PM622, PM620, PR-1000C PM313, PR-1000, PM312, PM822, PM-200, PM825

    lhd
    R1700K

    teng
    C-9 C15 3208 C13 C11 C9

    it
    IT62H

    pipe
    PL87, 587T, PL83, 583T

    drll
    MD6310 MD6250

    wtl
    966M, 966M XE 972M, 982M, 97AM 992K, 962H, 980M, 950H, 993K, 966K, 972M XE 966K XE 980K HLG 972K, 980K

    comp
    PS-500

    exc
    349E, 324D LN 324D, 325D L 325D, 336E L 324D L 329D L 349E L VG 329D, 336E, 328D LCR M325D MH 325D MH 349E L 325D FM 568 FM LL 336E HVG 336E LN M325D L MH 568 FM 325D FM LL 329D LN 336E LH 326D L 324D FM LL 324D FM 336E LNH

    meng
    C32 3208

    adt
    740B, 725C, 735B

    petr
    TH48-E80 C15 TH35-E81 CX35-P800 CX31-C15I C18 CX31-P600 C11 CX38-P892 G3306B C27 CX31-C9I TH35-C13I CX31-C11I TH35-C11I C13 CX38-P800 TH35-C15I TH35-C13T CX31-C13I CX31-C18I TH35-C15T C32 CX35-C18I

    ttt
    D8N, D10T, D6T LGP D6R III D9T, D8L, D8R D5K LGP D6T, D3K LGP D6T XW D8T, D10R, D9N, D3K XL D7E, D6T XL D4K XL D6R, D9R, D6R XL D6R STD D10N, D4K LGP D7E LGP D5K XL

    ieng
    C18 3208 C9.3 C13 C-16 C15 C-15 C9.3B C11 3456 3406E C27 C32

    wts
    621H, 637K, 627K LRC 623H, 627H, 627K

    wtt
    854K

    mg
    160M 3 140M 2 140M 3 16M, 14M, 12M, 140K, 12K, 120M, 140K 2 120K 2 24M, 160M 2 120M 2 18M3, 12M 3 AWD 12M 3 12M 2 14M-3 140M, 120K, 160M, 140M 3 AWD 14M3, 160K, 160M 3 AWD 16M3, 14L

    mh
    MH3037, MH3049, M325D MH MH3059, M325D L MH

    oht
    775G LRC 775G OEM 773G, 775G, 773G OEM 773G LRC

    epg
    C18 3208 C15 XQ425 C13 XQ350 G3306B C13 XQ375