8T-1788: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-1788: 活塞密封圈

    零件号: 8T-1788
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.63
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 15.98
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 5.34
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 135.76
    • 孔径(in): 6.25
    • 孔径(mm): 158.75
    • 密封件形状: 3 型
    track-type tractor
    D10R, D10N, D10T

    wheel tractor-scraper
    633E

    wheel-type loader
    980F, 966L, 980G II 980C, 972H, 966H, 980H, 950H, 962H, 966K XE 972M, 966M, 980G, 950L, 972M XE 962L, 966M XE 966K, 972K, 980F II 962M Z 950M Z

    wheel dozer
    824G II 824H

    off-highway truck
    797

    earthmoving compactor
    826H, 826G II 825H