8T-2501: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-2501: 螺栓

    零件号: 8T-2501
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0, 0.56
    • 头部高度 - 4(in): 0, 0.29
    • 度量单位: 英寸, 0
    • 手柄长度 - 2(in): 1, 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2, 0
    • 螺栓类型: 0, 六角头螺栓
    • 螺纹: 0, 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - tpi) (in): 3/8 - 16
    • 表面处理: 0, 镀锌