8T-3988: 杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-3988: 杆端

    零件号: 8T-3988
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 固定销: 6S-6646
    • 宽度 - D(mm): 17.5
    • 杆端类型: 轭型/锻造型
    • 至销孔的长度 - A(mm): 63.5
    • 连杆直径备注(mm): 9.5 钻孔
    • 连杆直径(mm): M10
    • 间隙尺寸 - B(mm): 11.1
    • 高度 - C(mm): 22.2
    track type tractors
    D6MXL, D6MLGP