8T-4990: 卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-4990: 卡箍

    零件号: 8T-4990
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 工作直径(mm): 210 - 232
    • 软管卡箍类型: 盘形
    cold planers
    PM-201

    3500
    C175-20 3512CHD 3516CHD 3516E 3512C G3512 3512E G3516C

    wheel tractor scrapers
    637KLRC, 627KLRC, 627H

    transmission
    TH48 CX48

    compactors
    815KLRC, 815K, 816K

    track type tractors
    D10N, D10T, D10R

    track excavators
    390FMHOEM, 374FL, 390FL, 390FOEM, MH3295

    underground articulated trucks
    AD55B, AD45B, AD55

    large mining products
    6015B, 5110BME, 5230B, 5110BL, 5230, 5110BMH

    mining
    6015B

    vees 27 to 32 liter
    C32 G3412 C27 G3408B

    15 to 18 liter
    C18

    3400v
    XQP1100

    off highway trucks
    770GOEMLRC, 797F, 770GLRC, 772GLRC, 772GOEMLRC, 770, 772G, 772, 770GOEM, 777D, 770G, 777DHAA, 772GOEM