8T-5921: 轭杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-5921: 轭杆端

    零件号: 8T-5921
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度 - D(mm): 20.0
    • 杆端类型: 轭型/跨接尺寸
    • 至销孔的长度 - A(mm): 40.0
    • 连杆直径备注(mm): 6.0 钻孔
    • 连杆直径(mm): M10
    • 间隙尺寸 - B(mm): 10.0
    • 高度 - C(mm): 20.0
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。