8T-8380: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-8380: 密封件

    零件号: 8T-8380
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    缸盖密封件

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 6.86
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 聚氨酯橡胶
    • 材料描述: “聚氨酯橡胶具有卓越的耐磨性和耐切割性,适合在中温下用于石油基润滑剂和液压油。切勿与水溶性油液一起使用。”
    • 横截面宽度(in): 0.22
    • 横截面高度(in): 0.09
    wheel-type loader
    980H 980C 980F 980F II 980G 980G II

    wheel dozer
    854K 854G 844 844H

    excavator
    245 245B 5080 330D FM 330C FM 385C 5090B 568 FM LL 235C 365B II 330B L 235D 365B 245D 568 FM 385C FS 365C

    track-type tractor
    D11R 11SU D11T 11 D11N D10T2 11U