8T-8382: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-8382: 密封件

    零件号: 8T-8382
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    缸盖密封件

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 8.01
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 聚氨酯橡胶
    • 材料描述: “聚氨酯橡胶具有卓越的耐磨性和耐切割性,适合在中温下用于石油基润滑剂和液压油。切勿与水溶性油液一起使用。”
    • 横截面宽度(in): 0.22
    • 横截面高度(in): 0.09
    material handler
    MH3295

    wheel dozer
    854G 844K 844 844H

    excavator
    390F 374D L 390F L 374F 245B 390D L 374F L 245D 390D 385C L 385C

    track-type tractor
    D9R D9N 8U D10T2 59L 10SU D10R 9 10 10U 8 D10N D9T D8L 59N 9SU D10T 58 59 8A 9U 8S 58L