8T-8390: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-8390: 活塞耐磨环

    零件号: 8T-8390
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 4.49
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(mm): 114.07
    • 外径(in): 4.75
    • 外径(mm): 120.65
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 1.00
    • 宽度 - A(+/- 0.762 mm)(mm): 25.40
    track-type tractor
    D5M

    wheel tractor-scraper
    631E, 657E, 623E, 627F, 611, 637E, 627E, 621F, 651E, 623G, 633E II 621E, 621G, 637G, 623F, 615C, 615C II 627G

    integrated toolcarrier
    IT38H, IT28F, IT24F, IT18F, IT38F, IT38G II IT38G, IT28G

    motor grader
    24M, 24, 24H

    wheel-type loader
    924G, 928F, 924H, 924GZ, 992D, 992G, 938F, 930H, 910F, 928G, 928HZ, 988F II 924HZ, 990 II 990, 988F, 910E

    wheel dozer
    824G II 834S 824G, 824H, 834B, 844, 834U

    track-type loader
    953B, 953C

    forest products
    550, 570, 550B, 580B, 570B, 560B, 580

    excavator
    352F-VG 349D2 L 345C, 345D L 345B II 349F L 349D L 349E L VG 352F, 219, 345C L 345B L 349E L

    earthmoving compactor
    836, 826G, 826G II 826H