8T-9007: CM 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-9007: CM 密封件

    零件号: 8T-9007
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(mm): 203
    • 总高度(in): 5.47
    • 总高度(mm): 139
    • 材料: 橡胶
    • 设计类型: 槽上带有侧灯泡
    asphalt paver
    AP-650B, BG-225C, BG-260C, AP-1000E BG-230, AP-655C, BG-2255C, AP-1000B, AP-1050B, BG-210B, BG-2455C, AP-1055B, BG-245C, AP-800D, AP-900B, BG1000E, AP-800C, BG-230D, BG-225B

    3500
    XQC1600 PM3516 3512C

    asphalt pavers
    BG-240C, AP1000E, BG-225C

    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    engine - generator set
    C13 XQ375 C18 C13 XQ350 G3516C G3516H XQC1200 XQC1600

    olympian
    XQ500

    wheel-type loader
    907H2 907M 908H 907H 908H2 906K 906M 908K 907K 908M 906H2 930K 906H

    10 to 13 liter
    C13

    wheel loaders
    924K 907H 938K 930K 906H

    track type tractors
    D7E, D7ELGP