8T-9313: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-9313: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 8T-9313
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 5.00
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 7
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 镀锌
    cold planer
    PR-450C PM-565 PR-1000C PR-450 PR-1000

    motor grader
    16G 14G

    tillage
    TL3 730 TL3 930 TL3 530

    engine - industrial
    SPF743

    track-type loader
    931C II 931 931C 931B 935B 935C II 935C

    articulated dump truck
    D400E D30D D350E D350D D25D

    wheel tractor-scraper
    TS185 TS220 TS225 TS180

    track-type tractor
    D7R II D7H 7SU 57H D7R 7U D3C D7R XR D3B 53 4P D7R LGP 7 7S 8SU D3C II 3 D3 8 D4C 57 8A 8U 7S LGP D4B 7A D4C II D8N D7G