8T-9382: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-9382: 螺栓

    零件号: 8T-9382
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 镀锌
    rrss
    RM-300, RM-250C, SS-250B, SS-250, RR-250B, RR-250

    com
    826G, 815B, 826C, 826G II 825G, 825G II

    cold
    PM820, PM620, PM822, PM310, PM622, PM-465, PM825 PM313, PM312, PR-1000, PR-450C, PR-1000C

    fp
    SAT318TSC SAT422DB SAT322T SAT318 SAT318T SAT223 SAT322 SAT323 SAT223T SAT322TSC SAT323TSC SAT323T

    emac
    3304

    pipe
    572R, 583R, PL87, 572R II 587R, 587T, 583T, 578

    ap
    AP-555E BG-230, AS2302 BG555E, AP-1050, AP-655D, AS2252C BG-210B, AP-800C, AP-600D, BG-225B

    wtl
    980H, 993K, 966F, 980G, 980G II 980F, 966F II 992K, 988F II 988B, 990H, 980C, 970F, 950F, 950F II 986K, 960F, 986H, 988F, 992C

    comp
    CB-335E, CB-334E, CB-54B CB-334D, CB7, CS-34 CB-68B CB-66B CB-64B CB-44B CB13 CB16 CB15 CB10, CB-335D, PF-290B, CP-34 CP-323C, CCS9, CS-323C, CB8

    chal
    85D, 95E, 75D, 65E, 85E, 75E, 65C, 85C, 75C, 65D

    adt
    740, D400E, 730, 725, D350E, 735 OEM 735

    meng
    3304B C32

    petr
    C7 CX31-P600 C9 TH48-E70 CX35-P800 C32 TH31-C9P TH31-C9I TH55FT-E90 3512E TH55 CX31-C9I 2016 TH31-E61 TH55-E70

    ttt
    D6R, D6R II D8R D7R II D7R, D7G, D7G2 D10R, D11R, D9R, D10T, D6H XL D8L, D8R II D6H, D8N, D6H XR D11T

    ieng
    3306 D330C 3116 C32 C27 G3304 3412E 3126 C9 C7 3126B SUF557 G3306B G3304B 3304 G3306 SBF214 3306B 3304B D333C SPF343C SPF743 C-9

    wts
    621G, 631E, 623G, 657E, 651E, 621F, 627E, 621E, 627K, 621H, 613C II 615C II 623H, 611, 633E II 627F, 623E, 637E, 621K, 627G, 627K LRC 623F, 637G, 623K, 613C, 627H, 631G, 615C, 623K LRC 613G

    wtt
    854K, 844H, 844K, 824G II 834B

    off highway trucks
    MT5300DAC

    mg
    135H NA 143H, 120H ES 163H NA 163H, 120H NA

    wheel loaders
    986K

    oht
    777F, MT4400D AC 777D, 773B, 771D, 794 AC 771C, 789D, 769D, 775F, 777C, 769C, 773F, 775D, 776C, 773D, 775B, 776D

    mh
    MH3059, MH3037

    epg
    C6.6 3304