8T-9402: 软管卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-9402: 软管卡箍

    零件号: 8T-9402
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    标准卡箍

    Cat® 卡箍是一种为将两个零件紧密固定在一起而设计的装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内衬:
    • 卡箍宽度(in): 0.5
    • 卡箍宽度(mm): 12.7
    • 最大有效直径(in): 1.26
    • 最大有效直径(mm): 32
    • 最小有效直径(in): 0.94
    • 最小有效直径(mm): 24
    • 材料: 锻造 MATL
    • 翼形螺钉调整:
    • 船用:
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    engine - generator set
    3114 3208 3116 C7 C9

    forest products
    TK371, TK380, TK381, TK370, 227 550, 533, 543, 580, 539, 574

    wheel-type skidder
    525B

    track excavators
    322CLN, 322BL, 325L

    track-type tractor
    D3K LGP D4K LGP D5K LGP D5K XL D4K XL D3K XL

    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    track-type loader
    973, 973D, 963B 953K, 963C

    backhoe loaders
    424D, 428D, 444E, 430FIT, 434E, 432E, 416FST, 428E, 422E

    harvesters
    570

    paving compactor
    CB-614, CP-553, PS-500, CS-553, CS-551

    motor grader
    120M, 12M, 120H NA 120H, 120H ES 135H NA 135H, 120HNA

    wheel-type loader
    950G, 962G, 938G, 960F, 907H 950F II 908, 906H 914G, 906, 908H

    engine - industrial
    3116 3208 3114 3126

    articulated dump truck
    D20D, D250D

    motor graders
    120M, 12M, 120H NA 120H, 120H ES 135H NA 135H, 120HNA

    engine - truck
    3114 3208 3116 C7 C9

    asphalt paver
    AP-1000B, BG-2455C, AP-1055B, BG-260C, AP-1050B, BG-245C

    material handler
    MH3022, MH3026 MH3024

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G, IT14G

    skidders
    535B

    wheeled excavator
    M318, M312, M315, M320F, M314F, M313D, M322C, M316C, M316D, M318D, M318C, M317D2, M315D, M322D MH M315C, M316F, M318D MH M322D2 MH M313C, M325B M324D2 MH M318C MH M320D2, M322D, M322D2, M315D2, M322F, M318F, M323F M320

    wheel loaders
    938G, 950G, 962G, 950F

    excavator
    325-A M318F, 325 L 229, 322B L 325-A L 325-A LN 320-A S 322B LN 320-A N 325 LN 322C, 322C FM M315F, 320-A L 320N

    wheel excavators
    M320, M322DMH, M325BMH