8T-9414: 刨煤机螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-9414: 刨煤机螺栓

    零件号: 8T-9414
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    防松螺栓

    描述:
    铲刃螺栓/英制/粗牙螺纹

    特性:
    螺纹尺寸(in - TPI)3/8 - 16
    1" 螺栓长度
    0.44" 握固长度
    圆顶状头提高了强度和耐磨性。
    超过 SAE Grade 8 级拉伸力度和验证负载,
    最小拉伸力度 150000 psi。
    特殊的感应热处理工艺使之至少达到 C33-39 洛氏硬度。

    建议应用:
    铲刃螺栓

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度(in): 0.67
    • 头部高度(in): 0.31
    • 手柄长度(in): 0.44
    • 螺栓尺寸(in): 3/8
    • 螺栓长度(in): 1.00
    earthmoving compactor
    826C 825C 815B 816B

    forest products
    227

    wheel-type loader
    966E 926E 950B 950B/950E 966D 980C G936 936 916 926 992C 936E 950E 988B

    paving compactor
    CB-434 CS-563 CS-583 CP-563 CS-573

    wheel-type skidder
    518 518C 508 120C 530B 528B

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    814B 824C 834S 834U 834B

    excavator
    235C 229 231D 245B 245 225 225D 225B 235B

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18B

    articulated dump truck
    D44B D550B D35HP D25D D400 D350D D400D D40D D30D

    track-type tractor
    D4E

    road reclaimer
    SS-250 RR-250