8T-9700: 充电交流发电机总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-9700: 充电交流发电机总成

    零件号: 8T-9700
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    12 伏 55 安重负荷交流发电机

    描述:
    交流发电机可为电子工装和/或附件供应工作所需的电力。Cat® 交流发电机分为两类:有刷型和无刷型。

    特性:
    • 内置电子电压调节器
    • 高效冷却系统
    • 有刷型交流发电机采用整体式刷和恒压弹簧,确保刷子均匀磨损。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 滑阀 (50.8 mm), 滑阀
    • 带刷/无刷: 刷子类型, 刷类型
    • 电压(伏特): 12
    • 电极数量: 12, 12
    • 船用认证: 编号, 无
    • 额定输出(安培): 55, 55
    engine - truck
    3208

    engine - industrial
    3204 3208