8T-9730: 蓄电池-3D
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-9730: 蓄电池-3D

    零件号: 8T-9730
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    6 伏 1400 低温起动通用系列蓄电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 1400
    • 备用容量(分钟): 675
    • 安培小时容量(20 小时): 320
    • 应用: 起动
    • 待填充标称酸量(QT): 11
    • 接线端: SAE 柱
    • 板栅类型: 低锑板栅设计
    • 电压(伏特): 6
    • 组规格: 3D
    • 维护类型: 维护少
    • 蓄电池类型: 干式
    • 设备类型: 工业, 卡车, 农业
    • 重量 - 干式(lb): 84
    • 重量 - 湿式(lb): 120
    • 长度(in): 20.40
    oht
    793F, 793F OEM 793F XQ 793F CMD