Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈8U-4061: O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
8U-4061: O 形密封圈
8U-4061: O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
8U-4061: O 形密封圈
8U-4061: O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
8U-4061 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8U-4061 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 3
横截面直径(in): 0.118
内径(mm): 75
内径(in): 2.953
兼容: α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液
材料: NBR(70),NBR - 丁晴橡胶,丁腈橡胶/NBR/HNBR/XNBR 橡胶
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
查看更多
零件号 8U-4061 的兼容型号

挖掘机

317-A N 312B L 317-A 315-A 312-A 317 N 214B 213B 214B FT 224B 312B

查看更多