Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈8U-4080: O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
8U-4080: O 形密封圈
8U-4080: O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
8U-4080: O 形密封圈
8U-4080: O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
8U-4080 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8U-4080 的技术规格

计量单位

美制公制
密封件内径(mm): 120.00
兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
材料: NBR - 丁晴橡胶,NBR(90),丁腈橡胶/NBR/HNBR/XNBR 橡胶
温度(°C): -40 - 100
温度(°F): -40 - 212
不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油(达到 10,335 kPa/1,500 psi);动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
内径(mm): 120
横截面直径(mm): 4
备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
内径(in): 4.724
材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
横截面直径(in): 0.157
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
查看更多
零件号 8U-4080 的兼容型号

挖掘机

206B 205B 206 214B 213B 214B FT 224B