8U-5951: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8U-5951: O 形密封圈

    零件号: 8U-5951
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈主要作为轴向或径向密封件用于静态应用,以防止泄漏和污染。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat® 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat® O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat® O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat® 密封系统采用可靠的设计、测试和验证流程。请购买最新 Cat 原装密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈广泛用于整个 Cat® 产品系列。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;汽车和飞机制动液;氯化烃类;高浓度臭氧;酮类;硝基烃;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 主要密封材料: 橡胶
    • 兼容: α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基?蠡粒还栌秃腿蠡凰⑺⒍淙匆?
    • 内径(in): 0.75
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 标准
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油;动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR(70), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.08
    • 涂层:
    • 温度(°F): -252
    earthmoving compactor
    836K

    wheel-type loader
    950L 938K 938M 962L 930K 950H 930M 924K 950 GC 986K 962H 990 II 993K 986H

    off-highway truck
    777F 777D 777G 777E 776D

    track-type loader
    963K 963D 973 973D

    articulated dump truck
    740B 745 740 735C 735B 745C 740C 740 GC 735 OEM 735

    motor grader
    24

    wheeled excavator
    M318 M320 M315 M322C M318C M316C M315C M318C MH

    skid steer loader
    259D

    wheel dozer
    834K 854K 844

    excavator
    365B L 206B 365B II 365B 212B

    drill
    MD6310 MD6250

    pipelayer
    PL83 PL87

    track-type tractor
    D6 D6T LGP D6T D11T D6T XL D6 XE D6T XW D6T XW PAT D6T LGPPAT D6R XL D7E D10T2 D6R D7E LGP D6T XL PAT D6R LGP D10T

    expanded mining products
    6015B

    load, haul, dump
    R1700K