8U-7381: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8U-7381: O 形密封圈

    零件号: 8U-7381
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
    • 内径(in): 0.99
    • 划线尺寸(in): 22
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油(达到 10,335 kPa/1,500 psi);动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR(90), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.07
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 212
    forest products
    345C

    wheel-type loader
    950H

    轮式装载机
    962H

    wheeled excavator
    M318 M315 W345B II M320 M322D M312 M324D2 MH M322D MH W345C MH M322D2

    轮式挖掘机
    212B M322D W345BIIMH M322DMH

    excavator
    349D L 349E L VG 345D L VG 352F XE VG 349D2 L 345C 345D L 345B II 352FMHPU 345C L 349E L 374F L 390F 349F L 352F 205B 349D2 349F LXE 352F-VG 345B 345B II MH 349E 349F 390F L 349D

    履带式推土机
    D3K2XL D5K2XL

    mini hydraulic excavator
    303E CR

    履带式挖掘机
    303ECR MH3295 345DLVG 345DOEM 374FL 349D2L 390FL 349D 349D2OEM 345D 352F 345DL 349FL 345CL 345CLVG 345BII 349DLVG 349D2 345CMH 349DL 345BIIL 345BL 345CVGOEM 390FMHOEM 352FXE 390FOEM