8T-8389: 压入式刮尘圈密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    8T-8389: 压入式刮尘圈密封件

    零件号: 8T-8389
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封件形状:B 型 - 双唇刮尘圈

    防止外部污染物进入系统。单唇(唇指密封件的突出部分或边缘)刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁。双唇刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。双唇刮尘圈用轴承固定件固位。这些聚氨酯刮尘圈外面包有金属以提高强度。它们常被称为“密封式”刮尘圈(包有金属)或“J”形刮尘圈(从横截面看金属通常呈“J”形)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 3.25
    • 外径 - B(in): 0.55
    • 宽度 - A(+/- 0.02 in)(in): 4.25
    • 密封件形状: B 型 - 双唇刮尘圈
    • 材料: URE
    earthmoving compactor
    836

    forest products
    227

    wheel-type loader
    950G 966F 972G 962G 966F II 966G 970F 960F 962G II 950F 966G II 966D 950B 972G II 950E 950F II 950B/950E 966E 950G II

    excavator
    225 225B 225D 229 229D

    track-type loader
    973

    track-type tractor
    59 8 58 9U 9S 8S 11 D8L 59L 11SU D9R 9SU 9 D10N 58L 9C 10 11U D10R 59N D9N 8A 10SU 10U D9L D11N 8U

    load, haul, dump
    R1600