9C-1079: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9C-1079: 软管 A

    零件号: 9C-1079
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    earthmoving compactor
    836H, 836G

    wheel-type loader
    988G, 926, 926E, 950G, 988H, 962G

    forest products
    TK371, HA871, HA771, TK381

    wheel dozer
    834G, 834H

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28, IT28B, IT18

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250, RM-250C, RR-250B, SS-250