9D-8042: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9D-8042: O 形密封圈

    零件号: 9D-8042
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 6.74
    • 划线尺寸(in): 166
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    cold planer
    PM-201, PM-565, PM-465, PM-565B

    forest products
    227

    paving compactor
    CP-533, CS-563 CS-573, CP-563, CS-533, CS-583

    asphalt paver
    AP-800, AP-800B AP-1200

    pipelayer
    561D

    excavator
    245, 235, 225B, 235C, 235B, 225, 245B

    track-type loader
    963, 953, 943, 953B, 963B

    articulated dump truck
    725, 730, 730C, 735, 725C, 725C2, 730C2 EJ 730C2

    track-type tractor
    D5B, D5E